PMP30794

Información general

Este diseño de referencia utiliza un diminuto convertidor Buck para automóviles que admite un carril de 5 V mediante un rango de tensión de entrada de 6.5 V hasta una sobretensión de 32 Vpk. El diseño y la disposición están optimizados para superar el estándar CISPR-25. El diseño está equipado con un filtro de entrada de dos etapas para minimizar las emisiones conducidas y un sólido plano de tierra para atenuar las emisiones radiadas en el rango de onda corta. Los condensadores de etapa de potencia se enrutan consecutivos para minimizar la inductancia parásita en los bucles de avance y libre. Lo más destacado de este diseño es la rentabilidad de una placa de dos capas (típica para aplicaciones de tableros y las pantallas de los automóviles), el montaje por una sola cara y el mantenimiento de un plano de tierra sólido para evitar las interferencias electromagnéticas.

Funciones
  • La rentable fuente de alimentación de 5 V automotriz de baja potencia proporciona una potencia de salida de hasta 15 W
  • El filtro de entrada de dos etapas reduce las emisiones conducidas debido a la ondulación reflejada
  • Los pasivos pequeños debido a la alta frecuencia de conmutación y los FET integrados permiten un factor de forma pequeño
  • La placa de dos capas con ensamblaje de un solo lado en la parte superior simplifica la fabricación
  • El plano de tierra sólido en la parte inferior proporciona un mejor rendimiento de la EMC
Opciones de tensión de salida PMP30794.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 32
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 12.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT166.PDF (4942 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM504.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM503.PDF (189 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM506.ZIP (386 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFS9.ZIP (42 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM505.PDF (238 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM502.PDF (118 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM63625-Q1 — Convertidor de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 2.5 A con amplio espectro
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
* Informe de prueba 2-MHz Synchronous 5-V Buck Reference Design 12/03/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos