PMP30817

Información general

Este diseño de referencia proporciona dos tensiones aisladas (6 V a 200 mA, 12 V a 200 mA) desde una alimentación de entrada de CC (10 V a 30 V). Mediante resistencias de cero ohmios, se puede configurar un transformador flexible para cambiar la relación de vueltas y las tensiones de salida sin ningún cambio de disposición. El convertidor permite una solución CC/CC aislada con alta densidad y bajo recuento de componentes. No se requiere devanado del transformador auxiliar y se integra un interruptor del lado primario con 100 V nominales.

Funciones
  • Proporciona una solución compacta debido a la eliminación del optoacoplador y del devanado auxiliar del transformador
  • El arranque suave programable limita la corriente de irrupción que consume la fuente de alimentación
  • Capacidad para hasta 200 mA de corriente de carga
  • Divisor de resistencia a EN/UVLO para facilitar la tensión de entrada programable UVLO
  • Diseño probado con archivos de diseño e informe de pruebas disponibles.
  • Transformador flexible utilizado para un cambio de tensión de salida fácil
Opciones de tensión de salida PMP30817.1 PMP30817.2
Tensión de entrada (Min) (V) 10 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 30 30
Tensión de salida (Nom) (V) 6 12.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2 .2
Potencia de salida (W) 1.2 2.46
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDM886.PDF (304 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM885.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM888.ZIP (578 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG12.ZIP (189 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM887.PDF (801 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM884.PDF (143 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5180 — Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario 10-VDC to 30-VDC Input PSR Flyback Converter With Dual-Output Reference Design PDF | HTML 4/05/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos