PMP30819

Información general

Esta fuente multisalida alimenta un ASIC personalizado a partir de una tensión de entrada de 5 V a través del IC multicanal (PMIC) LP87653-Q1. A pesar de que este PMIC tiene cuatro carriles, la fase tres no se utiliza y se genera 1.1 VA (donde A es igual a analógico para cargas sensibles) a través de un regulador de caída baja (LDO) a pedido del cliente. El LDO que se utiliza para 2.5 VA y 1.1 VA es el TPS745-Q1. Ambos LDO se alimentan a 3.3 V para reducir las caídas del LDO 1.1 VA, y se añaden dos resistencias de potencia a la entrada.

Funciones
  • Fuente de alimentación automotriz para energizar un ASIC personalizado a partir de una entrada de 5 V
  • E/S para habilitar el convertidor de nivel LMK00804, por ejemplo
  • La secuencia individual es 3.3 V, 2.5 V y luego 1.1 V (reductor y LDO) y el arranque de las salidas de 1.1 V se retrasa 11 ms
  • Filtro de entrada diferencial de dos etapas para atenuar la frecuencia de conmutación y los armónicos, así como el ruido de RF
  • Bus I2C para supervisión y monitorización en funcionamiento
Opciones de tensión de salida PMP30819.1 PMP30819.2 PMP30819.3
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5 5 5
Tensión de salida (Nom) (V) 1.1 2.5 1.1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6 .3 .4
Potencia de salida (W) 6.6 .75 .44
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
Automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT289.PDF (2987 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAM3.PDF (231 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAM2.PDF (239 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAM5.ZIP (939 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG83.ZIP (148 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAM4.PDF (1007 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAM1.PDF (244 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS745-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, baja IQ y PSRR alta con buena potencia para a

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87563-Q1 — Convertidor reductor multifásico de 8 A + 4 A + 4 A con interruptores integrados para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Automotive Power Supply Reference Design With Three Outputs Using PMIC and LDOs PDF | HTML 13/07/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos