PMP30826

Información general

Este diseño de referencia proporciona una tensión de reserva durante una interrupción de alimentación. Gestiona la carga de los supercondensadores directamente desde la tensión de red (de 96 VCA a 272 VCA). El UCC28740 proporciona regulación de salida de tensión constante (CV) y corriente constante (CC). La capacitancia y la tensión del supercondensador definen la energía disponible para la copia de seguridad.

Funciones
  • Cargador de condensador eléctrico de doble capa
  • Funciones de protección: sobretensión, línea baja, sobrecorriente y cortocircuito 
  • Equilibrio activo de celdas
  • Diseño probado completo con archivos de diseño e informe de pruebas disponibles.
Opciones de tensión de salida PMP30826.1
Tensión de entrada (Min) (V) 96
Tensión de entrada (Máx) (V) 272
Tensión de salida (Nom) (V) 4
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT170.PDF (3128 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM524.PDF (139 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM523.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM526.ZIP (1784 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFT3.ZIP (966 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM525.PDF (168 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM522.PDF (234 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM2765 — Duplicador de tensión de capacitor conmutado de 50 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba Offline Supercapacitor Backup Power Supply Reference Design 27/03/2020
Más documentación A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT 2/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos