PMP30833

Información general

Este diseño de referencia reductor-elevador de dos interruptores controlado por LM5118 aumenta y reduce un rango de tensión de entrada de 30 V a 60 V a una tensión de salida de 24 V o 48 V. El puente tres en el convertidor de señal digital a analógica (DAC) se utiliza para decidir 24 V o 48 V con puente de 48 VOUT y sin 24 VOUT. Para la aplicación final, se necesita la tensión de salida de 48 V para un uso a corto plazo de menos de 1 s. Para propósitos de prueba, la etapa de potencia admite el nivel de potencia continuamente, por lo que la etapa de potencia se puede reducir para la aplicación final.

Funciones
  • Admite una tensión de salida de arranque de 48 V y una tensión de salida continua de 24 V
  • El prototipo admite un funcionamiento de salida continua de 48 V a carga completa y 600 mA para fines de prueba
  • Tres variantes de control admiten múltiples tipos de carga reactiva
  • El esquema de control admite tensión de salida conmutada, transitorios de carga y transitorios de línea
Opciones de tensión de salida PMP30833.1
Tensión de entrada (Min) (V) 30
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3
Potencia de salida (W) 7.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 2 Switch^Buck Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT281.PDF (5685 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAJ4.PDF (193 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAJ3.PDF (232 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAJ6.ZIP (569 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG78.ZIP (114 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAJ5.PDF (573 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAJ2.PDF (198 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5118 — Controlador elevador-reductor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-75 V
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
* Informe de prueba 30-W Two-Switch Buck-Boost Reference Design With 24-V or 48-V Output PDF | HTML 8/06/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos