PMP30834

Información general

Este diseño de referencia proporciona una tensión aislada de 5.2 V y 4 W a partir de una alimentación de entrada de 5 V de CC. La tensión de salida aislada se muestrea a partir de la tensión de retorno del lado primario, lo que elimina la necesidad de un optoacoplador, una referencia de tensión o un tercer devanado del transformador para regular la tensión de salida. El alto nivel de integración da como resultado un diseño sencillo, fiable y de alta densidad con un componente único que cruza la barrera de aislamiento.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 6 V
  • Tensión de salida de 5.2 V PSR
  • Capacidad de 750 mA de corriente de carga
  • Ocupa poco espacio y tiene pocos componentes
  • Dimensiones de la placa sin incluir los conectores: 56 mm × 36 mm, altura = 5.5 mm
Opciones de tensión de salida PMP30834.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 6
Tensión de salida (Nom) (V) 5.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) .75
Potencia de salida (W) 3.9
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT282.PDF (745 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAH9.PDF (187 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAH8.PDF (155 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAI1.ZIP (777 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG75.ZIP (536 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAI0.PDF (584 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAH7.PDF (251 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM25184-Q1 — Convertidor automotriz de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V y MOSFET integrado de 65 V
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
* Informe de prueba Isolated 4-W Reference Design With Integrated Switch and PSR PDF | HTML 18/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos