PMP30930

Información general

Este diseño de referencia consta de tres placas separables optimizadas para EMI baja.

Las tres placas están etiquetadas

  • PMP30930 Parte A (con LM63635‑Q1, encapsulado PW)
  • PMP30930 Parte B (con LM63635‑Q1, encapsulado DR)
  • PMP30930 Parte C (con LM61460‑Q1)

Funciones
  • Diseño optimizado para EMI y seguridad mediante dos condensadores de entrada cerámicos en serie
  • La parte C se probó con una frecuencia de conmutación de 400 kHz y 2.1 MHz
    Opciones de tensión de salida PMP30930.1 PMP30930.2 PMP30930.3
    Tensión de entrada (Min) (V) 7.5 7.5 6
    Tensión de entrada (Máx) (V) 18 18 16
    Tensión de salida (Nom) (V) 6.1 6.1 5
    Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.2 2.2 4
    Potencia de salida (W) 13.42 13.42 20
    Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
    Tipo de entrada DC DC DC
    Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

    Archivos de diseño y productos

    Archivos de diseño

    Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

    PDF | HTML
    TIDT243.PDF (1809 KB)

    Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

    TIDM967.PDF (157 KB)

    Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

    TIDM966.PDF (112 KB)

    Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

    TIDM969.ZIP (1981 KB)

    Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

    TIDCG30.ZIP (142 KB)

    Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

    TIDM968.PDF (618 KB)

    Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

    TIDM965.PDF (284 KB)

    Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

    Productos

    Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

    Convertidores de CC/CC

    LM61460-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3 V a 36 V, 6 A y bajo ruido para automoción

    Hoja de datos: PDF | HTML
    Convertidores de CC/CC

    LM63635-Q1 — Convertidor automotriz de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 3.25 A con amplio espectro
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
    * Informe de prueba Reference Design With EMI-Optimized Buck Solutions PDF | HTML 14/12/2021

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos