PMP30934

Información general

Este diseño de referencia presenta una pequeña fuente de alimentación (PSU) auxiliar que se utiliza para alimentar el accionamiento de la puerta del transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) o del transistor de carburo de silicio (SiC). Las salidas aisladas admiten tres controles de puerta. Cada una se alimenta con 17 V y –4 V. Para simplificar los devanados del transformador, se ha implementado la conexión a tierra virtual a través de diodos ZENER para una carga simétrica.

El controlador LM25184 admite la regulación del lado primario simplemente controlando la tensión de retorno desde el lado secundario. No es necesario un devanado auxiliar adicional. La conmutación de valle es beneficiosa para la eficiencia. Para reducir la ondulación reflejada en la fuente, se agregó un filtro de entrada diferencial al convertidor de retorno PSR.

Funciones
  • Filtro de entrada diferencial de dos etapas para evitar emisiones conducidas.
  • Tres salidas (17 V y –4 V) con una eficiencia del 86 % a carga completa y un aumento de temperatura de 15 K a carga completa
  • Los bobinados simples del transformador que usan retorno de salida virtual proporcionan un voltaje de aislamiento de 2500 VRMS
  • Sin diseño de optoaislador, regulación del lado primario
  • Placa de dos capas, ensamblaje unilateral y alta densidad de potencia a través del uso de FET integrados y geometría de circuito de 70 mm × 35 mm
  • Altura máxima de 7.4 mm a través de un transformador de perfil bajo
Opciones de tensión de salida PMP30934.1 PMP30934.2 PMP30934.3 PMP30934.4 PMP30934.5 PMP30934.6
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6 6 6 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 27 27 27 27 27 27
Tensión de salida (Nom) (V) 17 -4 17 -4 17 -4
Amperímetro de salida (Máx) (A) .05 .05 .05 .05 .05 .05
Potencia de salida (W) .85 .2 .85 .2 .85 .2
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC
Topología Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT277.PDF (1795 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAD5.PDF (202 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAD4.PDF (254 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAD7.ZIP (689 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG65.ZIP (112 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAD6.PDF (525 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAD3.PDF (211 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM25184-Q1 — Convertidor automotriz de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V y MOSFET integrado de 65 V
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
* Informe de prueba IGBT and SiC Gate Drive Auxiliary PSU Reference Design PDF | HTML 14/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos