PMP30942

Información general

Este pequeño pulso inversor proporciona una tensión negativa de hasta –45 V de una tensión de entrada de 5.2 V para aplicaciones lidar. La corriente de carga máxima está limitada a 120 mA. Para cargas más grandes, utilice el TPS54260 o el TPS54360. Estos dispositivos reductores son adecuados para un rango de ciclo de trabajo alto y un arranque fácil por debajo de una entrada de 5 V.

Funciones
  • Simple Switcher® que usan FET integrados en configuración inversora elevadora-reductora
  • Inversor rentable con inductor único y dispositivo reductor estándar
  • La ondulación de entrada y salida sinusoidal reduce las emisiones conducidas
  • Las formas de onda limpias (sin timbres ni sobretensiones) evitan el ruido de la banda FM
Opciones de tensión de salida PMP30942.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.7
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.7
Tensión de salida (Nom) (V) -45
Amperímetro de salida (Máx) (A) .12
Potencia de salida (W) 5.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT274.PDF (1577 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAC0.PDF (157 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAB9.PDF (234 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAC2.ZIP (227 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG62.ZIP (133 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAC1.PDF (380 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAB8.PDF (185 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS57160-Q1 — Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 60 V, con Eco-Mode™
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
* Informe de prueba 5-W Inverting Buck-Boost Reference Design PDF | HTML 8/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos