PMP31011

Información general

Este diseño de referencia utiliza el controlador elevador LM51521-Q1 para alimentar una carga de 8 V y 3 A, y se ha optimizado para funcionar con un supercondensador de célula única en la entrada. El convertidor puede descargar un supercondensador a una tensión tan baja como 1.0 V para aprovechar toda la energía almacenada posible para abrir la puerta de un vehículo en una situación de emergencia, cuando la tensión de la batería del vehículo KL30 no está presente.

Funciones
  • El convertidor puede funcionar desde un supercondensador de celda única y proporcionar una alimentación de salida de 24 W.
  • El diseño funciona con una tensión de entrada de hasta 1.0 V, lo que permite una descarga profunda de un supercondensador.
  • La conversión de alta eficiencia se debe al uso de la rectificación síncrona.
  • Arranca desde 1.25 V.
  • El diseño se ha construido y probado, y el informe de pruebas está disponible.
Opciones de tensión de salida PMP31011.1 PMP31011.2
Tensión de entrada (Min) (V) 1 1
Tensión de entrada (Máx) (V) 3 3
Tensión de salida (Nom) (V) 8 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 .1
Potencia de salida (W) 24 .5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Boost- Synchronous Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT330.PDF (1534 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBL2.PDF (244 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBL1.PDF (150 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBL4.ZIP (1717 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGF1.ZIP (193 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBL3.PDF (701 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBL0.PDF (272 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51521-Q1 — Controlador de refuerzo síncrono de baja IQ de 2.2 MHz de ancho VIN con modo de derivació

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61071-Q1 — Convertidor elevador ajustable de 1200 kHz e interruptor de 600 mA en ThinSOT-23, con modo PWM forza

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431-Q1 — Regulador automotriz de derivación de precisión ajustable (configuración de pines: KRA)
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
* Informe de prueba 24-W, Low-Input Voltage Synchronous Boost Converter Reference Design PDF | HTML 7/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos