PMP31052

Información general

Este diseño de referencia es un circuito convertidor reductor-elevador de cuatro conmutadores automotriz que utiliza el IC del controlador LM5176-Q1. La fuente de alimentación puede aumentar y reducir la tensión de entrada. El diseño acepta una tensión de entrada de 4.5 V a 27 V y proporciona una salida regulada de 12 V que puede suministrar hasta 30 A, según el nivel de arranque, el tiempo de arranque, la interfaz térmica y la temperatura ambiente máxima.

El propósito de este diseño es forzar una etapa única de potencia a la máxima corriente de salida.

Funciones
  • Convertidor de bus de 12 V automotriz apto para una corriente de carga de hasta 30 A o más
  • Posibilidad de arranque a partir de una tensión de entrada de 4.5 V
  • La eficiencia se mantiene estable y elevada entre cargas de 4 A y 30 A: más del 98 %
  • Filtro de entrada para atenuar la ondulación reflejada inferior a 20 mVPP
  • Información térmica ampliada sobre múltiples puntos de funcionamiento
Opciones de tensión de salida PMP31052.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 27
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20
Potencia de salida (W) 240
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch^Buck Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT262.PDF (5878 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAC5.PDF (239 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAC4.PDF (265 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAC7.ZIP (942 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG63.ZIP (222 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAC6.PDF (1362 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAC3.PDF (264 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5176-Q1 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 55 V y certificación AEC
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
* Informe de prueba Four-Switch Buck-Boost Reference Design > 300 W PDF | HTML 11/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos