PMP31073

Información general

Este diseño de referencia muestra un convertidor boost intercalado controlado por LM5122-Q1, que funciona con un rango de tensión de entrada de 9.0 V a 16.0 V, y que genera una tensión de salida de 24.0 V con una corriente de carga máxima de 60.0 A (10.0 A por fase).

Funciones
  • Alta eficiencia del convertidor para un ascenso mínimo de la temperatura de los componentes
  • Puede funcionar con la mayor potencia de salida si se acepta un ascenso de la temperatura del componente.
  • Baja ondulación de la tensión de salida (inferior al 1 % de pico a pico) para aplicaciones de audio.
  • La baja ondulación de la tensión de entrada mejora la compatibilidad electromagnética (EMC)
  • Diseño modular que permite una fácil modificación para obtener una mayor y menor potencia de salida mediante la eliminación o la adición de fases
Opciones de tensión de salida PMP31073.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 60
Potencia de salida (W) 1440
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT252.PDF (891 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM962.PDF (542 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM961A.PDF (132 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM964.ZIP (3072 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG29.ZIP (370 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM963.PDF (3115 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM960.PDF (807 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Contadores

CD74HC4017-Q1 — Contador/divisor de décadas de catálogo automotriz con 10 salidas decodificadas

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

LM5122-Q1 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM2936Q-Q1 — Regulador de tensión de caída baja, 50 mA y sin batería (60 V) para automoción, con protección contr

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

TLC555-Q1 — TEMPORIZADOR LinCMOS para automoción
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
* Informe de prueba 1.44-kW, Six-Phase Interleaved Boost Converter Reference Design PDF | HTML 7/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos