PMP31114

Información general

Este diseño de referencia utiliza el LM25122 con una tensión de salida de 5 V y una corriente de salida máxima de 5 A. El rango típico de tensión de entrada es de 6 V a 18 V. El diseño admite tensiones de entrada tan bajas como 3 V y descargas de carga de hasta 36 V. La frecuencia de conmutación FSW se ha medido para esta placa individual en 261 kHz. El puente adicional en la parte inferior proporciona una función de ENCENDIDO y APAGADO necesaria.

Funciones
  • Admite una tensión de arranque en frío tan baja como 3 V
  • La rectificación sincrónica admite ≥90 %
  • Corriente de salida de 5 A activada por inductor doble de serie
Opciones de tensión de salida PMP31114.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 25
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT261.PDF (4497 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMA75.PDF (183 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA74.PDF (261 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA77.ZIP (593 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG53.ZIP (119 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA76.PDF (555 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA73.PDF (231 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25122-Q1 — Controlador elevador síncrono con entrada de tensión amplia de 3-42 V con capacidad multifásica, cer
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
* Informe de prueba Synchronous SEPIC Suited for 3-V Cold Cranking Reference Design PDF | HTML 28/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos