PMP31139

Información general

Este diseño de referencia es un pequeño convertidor SEPIC que utiliza el LM5158 con un FET integrado. Este diseño tiene un espacio de placa muy pequeño que establece la frecuencia de conmutación en 2 MHz. Esto significa aceptar algunas pérdidas por conmutación y magnetización. A pesar de las pérdidas, la eficiencia es de hasta 400 mA y del 80 % o más.

Funciones
  • Espacio pequeño y altamente integrado que es ideal para aplicaciones con espacio limitado
  • El pequeño filtro FM y el espectro aleatorio dual sirven para mitigar la EMI
Opciones de tensión de salida PMP31139.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .4
Potencia de salida (W) 4.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM^Sepic- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT260.PDF (2941 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMA85.PDF (168 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA84.PDF (264 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA87.ZIP (620 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG55.ZIP (108 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA86.PDF (456 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA83.PDF (189 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5158-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 3 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale
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
* Informe de prueba Tiny Auxiliary SEPIC Converter Reference Design PDF | HTML 28/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos