PMP31144

Información general

Este diseño de referencia muestra el uso de una capacidad reductora-elevadora de un convertidor de inductor primario de un solo extremo (SEPIC). Dado que la entrada y la salida están separadas por un condensador, esta topología se puede usar para cargar una batería con VIN variable y VOUT variable. Se utiliza un controlador de modo de corriente máxima síncrono LM5122; este IC puede controlar el FET de sincronización de lado alto mediante cambio de nivel (red RCD). Al aplicar una entrada de 9 V a 36 V, esta placa se puede usar para cargar dos baterías en serie con un rango de voltaje de 8 V a 28 V, hasta 2 A de corriente de carga, o se puede usar como fuente de alimentación estándar de tensión constante. Ambos puntos de ajuste de tensión y corriente de salida se definen mediante dos recortadores, aunque ambas referencias también se pueden sustituir mediante dos convertidores de señal digital a analógica.

Funciones
  • Se puede utilizar como cargador de batería o fuente de alimentación estándar.
  • Topología SEPIC síncrona con transistores de efecto de campo (FET) externos de lado alto y FET de lado bajo
  • Corriente de carga constante: ajustable de 0 A a 2 A
  • Tensión de alimentación constante: ajustable de 8 V a 28 V
  • Precisión de tensión de carga de ±2 % y precisión de corriente de carga de ±2.5 %
  • Modo PWM forzado seleccionable o modo de emulación de diodo para mejorar la eficiencia en carga ligera
Opciones de tensión de salida PMP31144.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 48
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM^Sepic- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT377.PDF (1159 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCD0.PDF (260 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCC9.PDF (259 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCD2.ZIP (1110 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGK8.ZIP (164 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCD1.PDF (1100 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCC8.PDF (264 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

TLC272A — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 2 MHz y tensión de offset de 5 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLC272B — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V, 2 MHz y tensión de offset de 2 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija
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
* Informe de prueba SEPIC Reference Design Fitting for Battery Chargers PDF | HTML 13/12/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos