PMP31177

Información general

Esta placa de 26.54 mm × 11.68 mm × 5.6 mm de altura está optimizada para aprovechar el rendimiento del convertidor Flyback PSR LM5181 La placa funciona en un rango de tensión de entrada de 18 V a 32 V para ofrecer salidas de 24 V y 3.3 V a corrientes de hasta 40 mA y 15 mA respectivamente. Al funcionar sin un devanado auxiliar ni optoacoplador, el LM5181 proporciona una regulación muy ajustada de la tensión de salida. El LM5181 ofrece varias funciones de protección, como el bloqueo por subtensión para proporcionar un funcionamiento correcto en condiciones de caída de tensión, el arranque suave programable para reducir la corriente de irrupción, la protección contra sobrecorriente en modo de sobrecarga y el apagado térmico.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 18 V a 32 V
  • Tensiones de salida de 24 y 3.3 V
  • Hasta 1 W de potencia de salida total
  • Aislamiento de alta tensión
  • Diseño de PCB completamente montado y probado con tamaño reducido y perfil bajo
Opciones de tensión de salida PMP31177. 1 PMP31177. 2
Tensión de entrada (Min) (V) 18 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 32 32
Tensión de salida (Nom) (V) 24 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .04 .015
Potencia de salida (W) .96 .0495
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT336.PDF (751 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBJ7.PDF (164 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBJ6.PDF (236 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBJ9.ZIP (695 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGE8.ZIP (116 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBJ8.PDF (491 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBJ5.PDF (186 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5181 — Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 0.75 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A20 — Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, ruido ultrabajo, IQ baja con PSRR alta
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
* Informe de prueba 18 VDC–32 VDC to 24 V and 3.3 V, 1-W Iso. Primary- Side Reg. Flyback Ref. Design PDF | HTML 23/05/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos