PMP31182

Información general

Este diseño de referencia muestra cuatro diseños de fuentes de alimentación de polarización aislada que utilizan diferentes topologías como retorno de PSR, inserción y extracción, LLC resonante y módulo CC-CC aislado. Estas topologías proporcionan beneficios específicos, pero al mismo tiempo, incluyen compensaciones. Una amplia comparación de estas topologías se realiza utilizando cuatro diseños de hardware manteniendo los parámetros eléctricos lo más similares posible. El voltaje de entrada y salida de estos diseños es de 15 V y la corriente de carga máxima es de 100 mA. 

Funciones
  • Diseño de fuente de alimentación de polarización aislada que utiliza diferentes topologías como retorno de PSR, inserción y extracción, módulo CC-CC aislado y LLC resonante         
  • Amplia comparación de diferentes topologías de fuentes de alimentación de polarización aislada         
  • Análisis comparativo utilizando parámetros eléctricos similares en diseños de circuitos para diferentes topologías         
Opciones de tensión de salida PMP31182.1
Tensión de entrada (Min) (V) 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1
Potencia de salida (W) 1.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT382.PDF (1694 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCL1.PDF (347 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCL2.PDF (355 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCL3.PDF (345 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCL4.PDF (352 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCK7A.PDF (188 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCK8A.PDF (184 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCK9A.PDF (185 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCL0A.PDF (184 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCL9.ZIP (2357 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDMCM0.ZIP (3109 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDMCM1.ZIP (2710 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDMCM2.ZIP (3110 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGM4.ZIP (384 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCGM5.ZIP (397 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCGM6.ZIP (403 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCGM7.ZIP (388 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCL5.PDF (1649 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCL6.PDF (1740 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCL7.PDF (1779 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCL8.PDF (1686 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCK3.PDF (475 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDMCK4.PDF (483 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDMCK5.PDF (475 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDMCK6.PDF (480 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25800-Q1 — Controlador de transformador EMI ultrabajo para fuentes de polarización aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM25180-Q1 — Convertidor de retorno automotriz PSR con Vin de 42 V y MOSFET de potencia integrado de 65 V/1.5 

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC14130-Q1 — Módulo CC/CC aislado de alta densidad de 1.5 W, 12 Vin a 15 Vin, 12 Vout a 15 Vout > 3 kVRMS automot

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6507-Q1 — Controlador de transformador de inserción y extracción de 36 V para automoción de bajas emisiones co
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
* Informe de prueba Isolated Bias Power Supply Reference Designs Using Four Different Topologies PDF | HTML 12/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos