PMP31236

Información general

Esta referencia utiliza seis circuitos integrados de accionamiento de puerta UCC5880-Q1 y seis fuentes de alimentación de polarización aisladas LM5180-Q1 para interactuar con los módulos de transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) Infineon HybridPACK™ y accionarlos. La tensión de salida aislada es de +15 V y -8 V con una corriente de salida máxima de 100 mA. El rango de tensión de entrada en el lado principal es de 8 V a 16 V.

Funciones
  • Diseño probado que proporciona polarización aislada y accionamiento aislado para interruptores de carburo de silicio (IGBT) de alta potencia
  • Conversión aislada completa para carriles de +15 V y –8 V de KL30
  • Fuerza de accionamiento de puerta ajustable sobre la marcha a través de señales analógicas o SPI
  • Configurable a través del encadenamiento de la interfaz periférica en serie
  • Funciones de protección avanzadas en la calificación de la seguridad funcional de la facilidad de conducción
Opciones de tensión de salida PMP31236.1 PMP31236.10 PMP31236.11 PMP31236.12 PMP31236.2 PMP31236.3 PMP31236.4 PMP31236.5 PMP31236.6 PMP31236.7 PMP31236.8 PMP31236.9
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Tensión de salida (Nom) (V) 15 -8 15 -8 -8 15 -8 15 -8 15 -8 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1
Potencia de salida (W) 1.5 .8 1.5 .8 .8 1.5 .8 1.5 .8 1.5 .8 1.5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT356.PDF (814 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBY0.PDF (996 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBX9.PDF (160 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBY2.ZIP (4808 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGH8.ZIP (639 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBY1.PDF (4897 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBX8.PDF (1335 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5180-Q1 — Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A para automoc

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5880-Q1 — Controlador de compuerta MOSFET IGBT/SiC automotriz aislado y variable en tiempo real, de 20 A y con

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5881-Q1 — Controlador de compuerta MOSFET IGBT/SiC automotriz aislado y variable en tiempo real, de 20 A y con
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
* Informe de prueba Gate Driver Reference Design for HybridPACK™ Drive IGBT Module PDF | HTML 18/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos