PMP31245

Información general

Este diseño de referencia proporciona 5 V, 3.3 V y 1.0 V para alimentar un microcontrolador automotriz utilizando tres convertidores reductores con un convertidor preelevador. El regulador preelevador puede proporcionar una corriente de salida continua de 1.25 A a 8.5 V a partir de una tensión de entrada de 3.2 V. El propósito de este diseño es adaptar la solución reductora en un área de placa pequeña, principalmente mediante la colocación de componentes de un solo lado.

Funciones
  • Diseñado para una superficie de placa de circuito impreso pequeña
  • Posibilidad de población unilateral
  • Diseño adaptable a otras tensiones
  • El árbol de alimentación discreto permite aprovechar mejor el espacio de la placa
Opciones de tensión de salida PMP31245.1 PMP31245.2 PMP31245.3 PMP31245.4
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5 8.5 3.2
Tensión de entrada (Máx) (V) 5 5 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 1 3.3 5 8.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4 1 2 1.25
Potencia de salida (W) 4 3.3 10 10.625
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT335.PDF (552 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBM7.PDF (294 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBM6.PDF (285 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBM9.ZIP (1641 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGF4.ZIP (176 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBM8.PDF (1184 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBM5.PDF (365 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR43620-Q1 — Regulador reductor síncrono automotriz de 3 V a 36 V, 2 A, baja EMI con baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62810-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 4 A, en encapsulado QFN con flancos humectables de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS628501-Q1 — Convertidor reductor de 2.7 V a 6 V, 1 A, para uso automotriz en encapsulado SOT-583
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
* Informe de prueba Discrete Power Tree Reference Design forAutomotive MCU PDF | HTML 17/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos