PMP31247

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación automotriz para microcontrolador C2000™ que genera dos carriles de tensión de salida a partir de una batería nominal de 12 V. El LMR23630-Q1 convierte la tensión de entrada en un carril regulado de 3.3 V; el TPS628501-Q1, alimentado por la primera salida, genera un carril de salida de 1.2 V. Ambos convertidores funcionan con modulación de ancho de pulsos forzado (FPWM), para minimizar la ondulación de salida y optimizar la respuesta transitoria de la carga. Todas las pruebas se realizaron en la placa PMP31047 revisión B.

Funciones
  • Doble salida de 3.3 V y 1.2 V
  • Optimizado y probado para EMI conducida (CISPR25 clase 5)
  • La conversión de alta eficiencia se debe al uso de la rectificación síncrona
  • Se construyó y probó el diseño
Opciones de tensión de salida PMP31247.1 PMP31247.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6 3.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 26 3.3
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5 1
Potencia de salida (W) 8.25 1.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT343.PDF (2176 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMC10.PDF (206 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMC09.PDF (176 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMC12.ZIP (714 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGI4.ZIP (551 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMC11.PDF (694 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMC08.PDF (265 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR23630-Q1 — Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V, 3 A, homologado de grado automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS628501-Q1 — Convertidor reductor de 2.7 V a 6 V, 1 A, para uso automotriz en encapsulado SOT-583
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
* Informe de prueba Automotive 9-W Dual Buck Converter Reference Design for C2000 MCU PDF | HTML 10/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos