PMP31252

Información general

Este diseño muestra un convertidor reductor bifásico de baja EMI que se puede utilizar como convertidor de doble salida. Como convertidor bifásico, el circuito puede proporcionar una corriente de salida continua de 22 A con un pico de 30 A en una configuración de 12 V a 5 V.

Funciones
  • Diseño probado por EMI
  • Potencia máxima de salida de 150 W
  • Protección de entrada
  • Capacidad de salida dual
Opciones de tensión de salida PMP31252.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 30
Potencia de salida (W) 150
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT363.PDF (1638 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCD5.PDF (356 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCD4.PDF (310 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCD7.ZIP (2859 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGK9.ZIP (371 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCD6.PDF (2642 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCD3.PDF (591 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25148 — Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM25148-Q1 — Controlador automotriz CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5148 — Controlador reductor síncrono de modo de corriente de 3.5 V a 80 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5148-Q1 — Controlador CC/CC buck síncrono automotriz de 80 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74912-Q1 — Diodo ideal con protección integrada contra sobretensiones y cortocircuitos con salida de falla para
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
* Informe de prueba 150-W Dual-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 13/12/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos