PMP31253

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación reductora fuera de línea de lado alto y entrada trifásica que proporciona una salida de 12 V a un máximo de 1 A. La entrada acepta un rango de tensión de 43 V de CA a 255 V de CA por fase. Este diseño utiliza el controlador PWM con modo de corriente de baja potencia UCC28C55.

Funciones
  • Controlador PWM con modo de corriente
  • Rango de tensión de entrada muy amplio de 40 V de CC a 623 V de CC
  • La topología reductora de lado alto no aislada elimina la necesidad de un optoacoplador.
Opciones de tensión de salida PMP312531
Tensión de entrada (Min) (V) 40
Tensión de entrada (Máx) (V) 623
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT373.PDF (1300 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCH0.PDF (231 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCG9.PDF (129 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCH2.ZIP (2122 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGL6.ZIP (132 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCH1.PDF (870 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCG8.PDF (329 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28C55 — Controlador de modulación por ancho de impulsos (PWM) industrial, 30 V, modo corriente de baja poten
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
* Informe de prueba 3-Phase Non-Isolated High-Side Buck Controller Reference Design PDF | HTML 19/12/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos