PMP31257

Información general

El diseño de referencia del convertidor elevador LM2733 genera una salida positiva y negativa. Se puede utilizar un voltaje de entrada CC analógico para configurar las salidas. Ambas salidas se pueden cambiar dinámicamente utilizando una tensión externa.

Funciones
  • Convertidor elevador con modo de corriente
  • Salidas configurables
  • Salida negativa y positiva
  • Frecuencia alta de conmutación de 1.6 MHz
Opciones de tensión de salida PMP31257.1 PMP31257.2
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 13 -13
Amperímetro de salida (Máx) (A) .05 .05
Potencia de salida (W) .65 .65
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Boost- Non Sync Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT350.PDF (899 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBY5.PDF (219 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBY4.PDF (143 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBY7.ZIP (1298 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGH9.ZIP (132 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBY6.PDF (469 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBY3.PDF (298 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM2733 — Convertidores de impulso de 0.6/1.6 MHz con conmutador FET interno de 40 V en SOT-23
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
* Informe de prueba Split-Rail Converter W/ Configurable Dual, Pos. and Neg. Outputs Ref. Design PDF | HTML 4/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos