PMP31261

Información general

El diseño de referencia del convertidor de retorno regulado por el lado primario (PSR) proporciona salidas duales (de 12 V a 170 mA y de 18 V a 60 mA). El diseño tiene un factor de forma pequeño con un bajo recuento de componentes. Funciona en un rango de tensión de entrada de 8 V a 28 V para suministrar dos salidas aisladas. Al funcionar sin un devanado auxiliar ni optoacoplador, el LM5180 proporciona una regulación muy ajustada de la tensión de salida. El LM5180 ofrece varias características de protección para garantizar la protección del regulador en condiciones de fallo.

Funciones
  • La regulación del lado primario elimina el optoacoplador
  • El FET integrado minimiza los componentes externos
  • Rango de tensión de entrada de 8 V a 28 V
  • Tensiones de salida de 12 y 18 V
Opciones de tensión de salida PMP31261.1 PMP31261.2
Tensión de entrada (Min) (V) 8 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 28 28
Tensión de salida (Nom) (V) 12 18
Amperímetro de salida (Máx) (A) .17 .06
Potencia de salida (W) 2.04 1.08
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT351.PDF (1408 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBV5.PDF (187 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBV4.PDF (146 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBV7.ZIP (603 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGH3.ZIP (113 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBV6.PDF (454 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBV3.PDF (257 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5180 — Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A
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
* Informe de prueba Wide VIN PSR Flyback Converter Dual-Output Reference Design PDF | HTML 21/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos