PMP31263

Información general

Este diseño de referencia presenta un convertidor boost automotriz bifásico para aplicaciones de audio de clase H. Este ofrece un seguimiento de tensión de salida analógica o digital. La potencia de salida máxima de más de 800 W se puede alcanzar con una tensión de entrada de 11 V.

Este informe de prueba se basa en el LM5125-Q1, que se configura mediante resistencias externas. La variante LM51251-Q1 compatible con pin que ofrece I²C para diagnóstico y control también se puede utilizar en este diseño.

Funciones
  • Seguimiento de tensión digital y analógico
  • Con control I²C (dependiente de la variante IC)
  • Alta eficiencia y alta potencia de salida máxima
Opciones de tensión de salida PMP31263.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 40.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 25
Potencia de salida (W) 1020
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT389.PDF (791 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDME19.PDF (454 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME18.PDF (420 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME21.ZIP (2419 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGX0.ZIP (340 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME20.PDF (1935 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME17.PDF (505 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5125-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5125A-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Class-H Audio Applications PDF | HTML 18/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos