PMP31273

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación flexible y compacta que proporciona rieles de salida de 5 V y 3.3 V para alimentar el MCU C2000™. El diseño incluye dos dispositivos convertidores de bajada síncronos ultra pequeños LMR34206-Q1 y un supervisor de tensión de precisión TPS3850-Q1 con temporizador de vigilancia con ventana programable. Además, se agrega un biestable único de tipo D SN74LVC2G74-Q1 para facilitar la compatibilidad del temporizador de vigilancia con el comportamiento de inicio del MCU C2000™.

Funciones
  • Doble salida de 5 V y 3.3 V
  • La conversión de alta eficiencia se debe a la rectificación síncrona.
  • Supervisor de tensión de precisión
  • Temporizador de vigilancia con ventana programable
  • Se construyó y probó el diseño
Opciones de tensión de salida PMP31273.1 PMP31273.2
Tensión de entrada (Min) (V) 12 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 24 24
Tensión de salida (Nom) (V) 5 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .6 .6
Potencia de salida (W) 3 1.98
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT359.PDF (1208 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMC21.PDF (213 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMC20.PDF (175 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMC22.ZIP (822 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGI6.ZIP (459 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMC19.PDF (700 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMC18.PDF (298 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Biestables tipo D

SN74LVC2G74-Q1 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste e

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

LMR34206-Q1 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 42 V, 0,6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3850-Q1 — Supervisor automotriz de ventana para monitorización de OV y UV con temporizador de vigilancia de ve
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
* Informe de prueba Automotive Dual Buck Converter Ref. Des. for C2000 MCU w/ Supervisor & Watchdog PDF | HTML 16/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos