PMP31279

Información general

Este diseño de referencia muestra un convertidor SEPIC no síncrono de 1 A y 1.5 A de corriente máxima de salida basado en el LM51561, que cubre un rango de tensión de entrada de 6 V a 36 V con una tensión de salida de 12 V. La eficiencia alcanza hasta el 90.5 % a una tensión de entrada de 12 V. El diseño puede funcionar a tan solo 4.5 V para permitir el arranque automotriz. La frecuencia de conmutación de 2 MHz permite utilizar un inductor más pequeño para reducir el tamaño del circuito.

Funciones
  • El convertidor puede subir y bajar la tensión de entrada
  • Topología rentable que utiliza sólo dos dispositivos semiconductores en la etapa de alimentación
  • Debido a la entrada continua, la topología SEPIC actual y la alta frecuencia de conmutación de 2 MHz, se consiguen bajas emisiones conducidas que están por encima de la banda de radiodifusión AM.
  • La alta frecuencia de conmutación de 2 MHz permite reducir el factor de forma física del circuito
Opciones de tensión de salida PMP31279.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT346.PDF (1124 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBV0.PDF (187 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBU9.PDF (274 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBV2.ZIP (854 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGH2.ZIP (34 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBV1.PDF (531 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBU8.PDF (218 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5156 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y amplio espectro ale

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5156-Q1 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y amplio espectro ale

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM51561 — Controlador elevador, SEPIC y de retorno no síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y amplio espectro

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM51561-Q1 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz, amplio espectro y Hi

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 12-W Nonsynchronous Automotive SEPIC Reference Design PDF | HTML 28/08/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos