PMP31288

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación reductora de lado alto y fuera de línea con entrada ultra amplia que proporciona una salida de 13 V a un máximo de 0.6 A. La entrada acepta un rango de tensión de 85 VCA a 485 VCA. El diseño de referencia utiliza el controlador UCC28750 de retorno y modo de corriente con retroalimentación del optoacoplador. El diseño está desarrollado para ser resistente a campos magnéticos de hasta 200 mT cerca del inductor.

Funciones
  • Funcionamiento de frecuencia fija para carga completa
  • Modo de retorno de frecuencia y de carga para mejorar la eficiencia de carga ligera
  • Muy amplio rango de tensión de entrada: 85 VAC a 485 VAC
  • Bloqueo por sobretensión y baja tensión
  • Protección contra cortocircuitos de salida (OSC)
  • Límite de sobrecorriente máxima ciclo a ciclo
  • Alta resistencia magnética
Opciones de tensión de salida PMP31288.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 485
Tensión de salida (Nom) (V) 13
Amperímetro de salida (Máx) (A) .6
Potencia de salida (W) 7.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT390.PDF (1505 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCW8.PDF (228 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCW7.PDF (129 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCX0.ZIP (2489 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGO9.ZIP (428 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCW9.PDF (860 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCW6.PDF (286 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28750 — Controlador flyback en modo actual con regulación del lado secundario (SSR) para aplicaciones fuera
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
* Informe de prueba 7.8W Wide AC Input Non-Isolated High-Side Buck Reference Design PDF | HTML 6/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos