PMP31306

Información general

Este diseño es un convertidor boost automotriz bifásico para aplicaciones de audio de clase H que utiliza medios puentes de nitruro de galio (GaN) LMG2100R026 y ofrece seguimiento de tensión de salida analógica o digital. La potencia de salida es de 1000 W a una tensión de entrada de 11 V (pico de 1250 W a 12 V). El área del convertidor mide 47 mm x 48 mm, sin incluir la protección contra polaridad inversa y la capacitancia de entrada masiva. Este diseño de referencia se basa en el LM5125-Q1. La variante LM51251-Q1 compatible con pin que ofrece I²C adicionales para diagnóstico y control también se puede utilizar en este diseño.

Funciones
  • Densidad de potencia muy alta
  • Bajas pérdidas de conmutación debido a los interruptores GaN
  • Seguimiento de tensión digital y analógico
  • Con control I2C (dependiente de la variante de IC)
  • Alta eficiencia y alta potencia de salida máxima
Opciones de tensión de salida PMP31306.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 40
Amperímetro de salida (Máx) (A) 31.25
Potencia de salida (W) 1250
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT402.PDF (1210 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDV4.PDF (462 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDV6.PDF (301 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDV5.ZIP (3180 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGV7.ZIP (364 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDV3.PDF (1831 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDV2.PDF (611 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5125-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5125A-Q1 — Controlador boost bifásico de 2.2MHz con VIN amplia y seguimiento de VOUT

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2100R026 — Etapa de potencia de nitruro de galio (GaN) de medio puente de 100 V y 2.6 mΩ

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74502-Q1 — Controlador de protección contra polaridad inversa, protección contra sobretensiones y fuerza de acc

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba GaN-Based Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Class H Audio Applications PDF | HTML 28/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos