PMP31338

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de referencia buck de lado alto, fuera de línea y entrada ultraancha que proporciona una salida de 13 V a un máximo de 0.6 A. El rango de tensión de entrada oscila entre 85 VCA y 485 VCA. El diseño de referencia utiliza el controlador UCC28750 de retorno y modo de corriente sin retroalimentación del optoacoplador. No hay aislamiento, el diseño utiliza un espejo de corriente de bajo costo para regular la salida. El diseño está desarrollado para ser resistente a campos magnéticos de hasta 200 mT cerca del inductor.

Funciones
  • Amplio rango de entrada: De 100 VCC a 630 VCC
  • Resistente a campos magnéticos externos
  • Protección contra cortocircuitos de salida (OSC)
  • Difuminado de frecuencias para mejorar las interferencias electromagnéticas (EMI)
  • Modo de retorno de frecuencia y de carga para mejorar la eficiencia de carga ligera
  • Controlador UCC28750 con espejo de corriente de bajo costo
Opciones de tensión de salida PMP31338.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 485
Tensión de salida (Nom) (V) 13
Amperímetro de salida (Máx) (A) .6
Potencia de salida (W) 7.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT430.PDF (2202 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDP9.PDF (197 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDQ1.PDF (131 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDQ0.ZIP (1805 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGU6.ZIP (46 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDP8.PDF (243 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDP7.PDF (288 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28750 — Controlador flyback en modo actual con regulación del lado secundario (SSR) para aplicaciones fuera

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Ultra-Wide Input Non-Isolated High-Side Buck Converter Reference Design PDF | HTML 23/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos