PMP31345

Información general

Este diseño de referencia muestra un convertidor de retorno de regulación del lado primario (PSR) basado en el LM5185-Q1. El diseño ofrece tres devanados de salida aislados y suministra hasta 19 W en total en un rango de tensión de entrada de 6 V a 27 V.

Funciones
  • Bajo número de componentes gracias a la regulación del lado primario
  • No se requiere optoacoplador
  • Buena regulación de línea y carga
  • Buena regulación cruzada
  • Gran eficiencia
Opciones de tensión de salida PMP31345.1 PMP31345.2 PMP31345.3
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 27 27 27
Tensión de salida (Nom) (V) 22 22 22
Amperímetro de salida (Máx) (A) .55 .16 .16
Potencia de salida (W) 12.1 3.52 3.52
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT420.PDF (796 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDY4.PDF (359 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDY6.PDF (295 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDY5.ZIP (1156 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGW3.ZIP (252 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDY3.PDF (595 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDY2.PDF (417 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5185-Q1 — Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 100 VIN automotriz con baja IQ y
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
* Informe de prueba Triple Output PSR Flyback Converter Reference Design PDF | HTML 6/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos