PMP31349

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación que genera una salida regulada de 12 V a partir de una entrada de batería nominal de 48 V (que va desde 30 V hasta 60 V). El circuito está diseñado para una corriente de salida continua de 20 A. El controlador buck LM5148-Q1 brinda señales de conmutación a la etapa de potencia de nitruro de galio (GaN) de medio puente LMG2100R044 con controlador de compuerta integrado.

Funciones
  • Superficie del circuito pequeña: 35 mm × 37 mm
  • Interruptores de nitruro de galio (GaN) con disipador térmico superior
  • Eficiencia máxima de 96.4 % a 48 VIN
  • Diseñado para el estándar de interferencias electromagnéticas (EMI) de ClSPR25 de clase 3
  • Filtro EMI de entrada
Opciones de tensión de salida PMP31349.1
Tensión de entrada (Min) (V) 30
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20
Potencia de salida (W) 240
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT427A.PDF (2687 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDL4.PDF (245 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDL6.PDF (159 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDL5.ZIP (1726 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGT7.ZIP (154 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDL3.PDF (1192 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDL2.PDF (348 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5148-Q1 — Controlador CC/CC buck síncrono automotriz de 80 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2100R044 — Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de medio puente de 100 V y 4.4 mΩ con controlador y prote
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
* Informe de prueba 30V to 60V Input, 240W Buck Converter Reference Design with GaN Switches (Rev. A) PDF | HTML 8/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos