PMP31375

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación que suministra 24 V, 1 A de media y hasta 96 W durante 4 segundos. Este diseño admite todos los casos en los que sea necesario abordar una alta potencia máxima, como el accionamiento del motor o las cargas de potencia transitorias. El controlador cuasirresonante integrado, el interruptor de nitruro de galio (GaN) y la sección de autopolarización proporcionan una alta eficiencia al tiempo que mantienen una baja pérdida en espera y eliminan la necesidad de devanado auxiliar en el transformador. La estructura simple del transformador reduce la inductancia de filtración y mejora la eficiencia, ya que reduce la pérdida de amortiguador. Además, la eliminación del devanado auxiliar y los componentes asociados permite reducir el costo de la lista de materiales (BOM) y el espacio de la placa de circuito impreso (PCB).

Funciones
  • Logra una eficiencia de 92.14 % a 230 VCA y de 91.91 % a 180 VCA
  • Adecuado para aplicaciones de alta temperatura ambiente: diferencial de temperatura de solo 25.8 °C entre los componentes y la temperatura ambiente, a la vez que proporciona 96 W durante cuatro segundos y potencia media de 24 W
  • Consumo de potencia sin carga de 46.2 mW a 230 VCA
  • Cumple con los estándares de eficiencia nivel VI del DoE y nivel 2 del CoC V5
Opciones de tensión de salida PMP31375.1
Tensión de entrada (Min) (V) 180
Tensión de entrada (Máx) (V) 275
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 96
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Integrated Switch
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT227A.PDF (1051 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEK9.PDF (179 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEL1.PDF (176 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEL0.ZIP (1791 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC907.ZIP (58 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEK8.PDF (579 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEK7.PDF (285 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCG28826 — Convertidor de retorno QR de alta frecuencia con polarización propia y GaN integrado (65 W)

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Informe de prueba 180VAC to 275VAC Input, 96W - 24V AC/DC Flyback With Self-Biasing GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 9/01/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos