PMP31376

Información general

Este diseño de referencia es un retorno aislado fuera de línea. La etapa de potencia CA-CC se basa en el controlador de modo de corriente pico de frecuencia fija UCC28750, que ofrece modulación en modo de conducción continua (CCM) y en modo de conducción discontinua (DCM), además de regulación del lado secundario. El modo de retorno de frecuencia y de carga mejoran la eficiencia de carga ligera, mientras que el oscilamiento de frecuencia reduce la firma de interferencia electromagnética (EMI). El controlador proporciona varias funciones de protección, como bloqueo por sobretensión, sobretensión de salida, sobrecarga y protecciones contra cortocircuitos.

Funciones
  • Puede cargar dos baterías de plomo-ácido en serie
  • Proporciona una retroalimentación independiente de tensión constante y corriente constante
  • Consumo de potencia sin carga: 63.2 mW en 115 VAC, salida 9 V y 122 mW en 230 VAC
Opciones de tensión de salida PMP31376.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 26.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 106
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT230.PDF (2237 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEL9.PDF (257 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEM1.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEM0.ZIP (3985 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC909.ZIP (28 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEL8.PDF (526 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEL7.PDF (247 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28750 — Controlador flyback en modo actual con regulación del lado secundario (SSR) para aplicaciones fuera

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TL103W — Amplificador operacional doble de 32 V y 900 kHz con referencia interna
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
* Informe de prueba Universal AC Input to 9V–26.5V, 100W Battery Charger Reference Design PDF | HTML 4/11/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos