PMP31404

Información general

El diseño de referencia está diseñado para un alto factor de boost y una alta eficiencia. Este funciona en un amplio rango de tensión de entrada, a partir de 3 V, que utiliza el convertidor boost LMG5126 V con transistores de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN) integrados. El diseño de referencia incluye características como el espectro extendido, el límite de corriente, el apagado térmico, la protección de sobretensión y el bloqueo por baja tensión.

Funciones
  • Diseño de referencia de dimensiones compactas
  • Factor de boost ultraalto
  • Baja tensión de entrada de 3 V
  • Convertidor de boost sincrónico GaN
  • Supervisión de la corriente del inductor y límite de corriente media
  • Bloqueo por baja tensión de línea (UVLO) e histéresis programables
Opciones de tensión de salida PMP31404.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 6
Tensión de salida (Nom) (V) 42
Amperímetro de salida (Máx) (A) .45
Potencia de salida (W) 18.9
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT231A.PDF (1031 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEN2.PDF (150 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEN4.PDF (186 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEN3.ZIP (1460 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC915.ZIP (188 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEN1.PDF (353 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEN0.PDF (237 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM2665 — Duplicador de tensión de capacitor conmutado con entrada de tensión de 1.8 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMG5126 — Convertidor boost GaN sincrónico con VIN de 42 V y 2.5 MHz, con seguimiento de tensión de salida
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
* Informe de prueba Test Report PMP31404 3V to 42V Synchronous GaN Boost Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 3/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos