PMP31406

Información general

Este diseño de referencia genera una salida de 24 V con una corriente de carga de 2.5 A desde una entrada de 195 VAC a 265 VAC. Este diseño utiliza el retorno de nitruro de galio (GaN) UCG28826 con autopolarización. Este diseño puede suministrar una potencia de salida de 60 W. El diseño no necesita un devanado de transformador auxiliar porque este dispositivo tiene un esquema integrado de detección sin auxiliares y autopolarización. El diseño funciona a una frecuencia de conmutación de 130 kHz para una carga completa y reduce la frecuencia de conmutación para cargas medias o ligeras para mantener una eficiencia alta.

Funciones
  • La detección sin auxiliares elimina la necesidad de un devanado auxiliar
  • Frecuencia de conmutación inferior a 130 kHz
  • Salida: 24 V en 2.5 A
  • Transistor de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN) integrado con funcionamiento cuasirresonante
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT236.PDF (3339 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEP9.PDF (176 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEQ1.PDF (190 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEQ0.ZIP (1107 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC921.ZIP (633 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEP8.PDF (688 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEP7.PDF (262 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCG28826 — Convertidor de retorno QR de alta frecuencia con polarización propia y GaN integrado (65 W)

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba Quasi-Resonant GaN Flyback Reference Design PDF | HTML 5/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos