PMP31422

Información general

Este diseño de referencia está diseñado para una baja potencia en reposo y un bajo costo. Este diseño muestra el controlador de retorno aislado UCC287508 y funciona en un rango de tensión de entrada ultraamplio de 85 VCA a 400 VCA para proporcionar 12 V aislado a una salida de 1.25 A.

Funciones
  • Protección contra sobrecorriente ciclo a ciclo
  • Funcionamiento en modo de conducción discontinua (DCM) y modo de conducción continua (CCM)
  • Baja potencia en espera
  • Rango de entrada ultraamplio
Opciones de tensión de salida PMP31422.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 400
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.25
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT247.PDF (3200 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMF44.PDF (218 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF46.PDF (225 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF45.ZIP (1955 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC963.ZIP (1605 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMF43.PDF (753 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF42.PDF (296 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28750 — Controlador flyback en modo actual con regulación del lado secundario (SSR) para aplicaciones fuera

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba Low Standby Power Wide Input Voltage UCC287508 Reference Design PDF | HTML 21/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos