PMP31431

Información general

Este diseño de referencia está preparado para una alta eficiencia y un factor de forma pequeño. El diseño muestra el convertidor buck sincrónico de nitruro de galio (GaN) de LMG708B0 y funciona en un rango de tensión de entrada de 44 V a 52 V para suministrar una salida de 24 V a 9.5 A. El diseño utiliza una placa de circuito impreso con menos de 34.6 cm2 que se puede utilizar para realizar una demostración manual de un robot humanoide 200 W desde una batería de 48 V.

Funciones
  • Eficiencia máxima del 97.7 %
  • Límite de corriente ajustable
  • Modulación forzada por ancho de impulsos (PWM) o emulación de diodos
  • Monitor de corriente
  • Transistor de efecto de campo (FET) GaN integrado
Opciones de tensión de salida PMP31431.1
Tensión de entrada (Min) (V) 44
Tensión de entrada (Máx) (V) 52
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 9.5
Potencia de salida (W) 228
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT244.PDF (1286 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEX4.PDF (215 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEX7.PDF (221 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEX6.ZIP (1644 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC951.ZIP (197 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEX8.PDF (701 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEX5.PDF (318 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV3401 — Comparador de alta tensión de nanopotencia simple con salida de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
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
* Informe de prueba 48V to 24V GaN Buck Converter Industrial Power Supply Reference Design PDF | HTML 25/03/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos