PMP40025

Información general

El PMP40025 es un convertidor de retorno con entrada de CA universal y salida de 48 W basado en la regulación del lado principal (PSR), que elimina los optoacopladores y los componentes de realimentación del lado secundario. Esto reduce el costo de la BOM. El diseño cuenta con una única salida de 48 V/1 A con una eficiencia media superior a 89 % y una potencia sin carga de 75 mW (compatible con los estándares DOE 6 y CoC V5 nivel 2). El diseño también demuestra una excelente respuesta transitoria de ±3 % al pasar de carga nula a carga completa, gracias a la característica de activación proporcionada por el UCC24650.

Funciones
  • <75 mW de baja potencia en espera a 230 VCA sin carga
  • Respuesta transitoria de ±3 % al pasar de carga nula a carga completa
  • Alta eficiencia con carga del 10 % y una media de cuatro puntos
  • Aprobar la prueba EN55022B CE
  • Placa PCB de un único lado para un bajo costo
Opciones de tensión de salida PMP40025.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 48
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC13.PDF (458 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRMO7.PDF (166 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMO6.PDF (90 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMO9.ZIP (28 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCE4.ZIP (183 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMO8.PDF (206 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMO5.PDF (241 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24650 — Monitor de activación de 200 V para regulación transitoria rápida del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28730 — Controlador de retorno PSR en espera cero con CVCC y monitoreo de activación
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
* Informe de prueba PMP40025 Test Results 1/07/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP4403 — Diseño de referencia de adaptador de control SSR de 5 V/3 A de cargador DFP USB Type-C PMP4478 — Diseño de referencia de convertidor de Flyback cuasirresonante de 5 V/3 A con entrada CA y eficienci

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos