PMP40042

Información general

El PMP40042 es una solución de diseño de referencia de fuente de alimentación aislada auxiliar D-CAP para aplicaciones de telecomunicaciones y servidores. El módulo permite una alta eficiencia para la aplicación del sistema de 48 V gracias al bloqueo por subtensión, la protección contra el sobrecalentamiento y contra la sobretensión, así como el arrancador suave y el prepolarizado. Esto resulta en una integración alta y pérdidas de conmutación bajas.  Un transformador compacto y de bajo costo se integra en la placa. El tamaño de la placa es muy compacto (31 mm * 11.9 mm * 5 mm). 

Funciones
  • MOSFET integrados de lado alto y lado bajo
  • Respuesta transitoria rápida basada en el control de la constante de tiempo
  • El bloqueo por subtensión, la protección contra el sobrecalentamiento y contra la sobretensión, el arrancador suave y el prepolarizado están integrados
  • Rango de tensión de entrada amplio, de 36 V ~ 60 V
  • Tamaño compacto:  31 mm * 11.9 mm * 5 mm
Opciones de tensión de salida PMP40042.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 40
Potencia de salida (W) 40
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- Hard Switched^Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCL9.PDF (947 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRON2.PDF (96 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRON1.PDF (47 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRON4.ZIP (29 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCW0.ZIP (249 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRON3.PDF (595 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRON0.PDF (150 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5161 — Convertidor Fly-Buck/reductor síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 100 V y 1 A
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
* Informe de prueba PMP40042 Test Results 10/11/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP4435 — Diseño de referencia de módulo digital de 1/8 de ladrillo y 300 W con entrada de 48 V y GaN FET PMP4497 — Diseño de referencia LMG5200 de convertidor de 48 V a 1 V/40 A de una etapa

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos