PMP40183

Información general

El diseño de referencia PMP40183 es una solución de cargador rápido con regulación del lado secundario basada en el UCC28740 que proporciona una salida de corriente constante y tensión constante. El diseño admite el estándar PD 3.0 con una salida máxima de 15 V/3 A y también un nivel de salida de 6.2 V a 11 V/4 A. Este rendimiento de salida permitirá una carga rápida entre el diseño de referencia de la placa de alimentación PMP40183 y el diseño de referencia de la placa de control USB Type-C™ PD con TIDA-01582, que funciona como UFP USB Type-C™ PD. El rectificador síncrono (SR) secundario UCC24636 permite una alta eficiencia gracias a que se maximiza el tiempo de conducción del SR.

Funciones
  • Conmutación en valles y rectificador sincrónico flyback con balanceo de Vs
  • Solución a nivel del sistema para la detección de la impedancia de los cables y protección contra sobretensión de la batería en conjunto con el BQ25970
  • Admite 6.2 V a 11 V/4 A
  • Admite PD 3.0 estándar de 5 V, 9 V, 15 V/3 A
  • Vbus ajustable con resolución de 20 mV/paso
Opciones de tensión de salida PMP40183.1 PMP40183.2 PMP40183.3 PMP40183.4
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 15 9 5 11
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3 3 4
Potencia de salida (W) 45 27 15 44
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC AC AC
Topología Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp Flyback- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT006.PDF (1731 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRWB6.PDF (201 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWB8.PDF (39 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWB5.ZIP (28 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEO4.ZIP (672 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWB9.PDF (1353 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWB7.PDF (177 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 3.2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba PMP40183 Test Results 8/05/2018
Artículo técnico Achieving the programmable power supply function in USB PD applications PDF | HTML 22/10/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01582 — Diseño de referencia de carga rápida y tapa conmutada para fuente de alimentación programable de ent

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos