PMP40269

Información general

El PMP40269 es un diseño de referencia de cargador para automóvil de doble puerto. Tiene un puerto USB Type-C™ y un puerto USB tipo A. El puerto USB Type-C puede proporcionar 5 V y 1.5 A a un dispositivo USB Type-C. El puerto tipo A puede proporcionar 5 V y 2.4 A, también es capaz de compensar los efectos en la caída de tensión cuando un teléfono inteligente o una tableta están conectados al puerto mediante un cable largo. Tiene una buena confiabilidad del sistema con las protecciones integradas IEC sobre descargas electrostáticas y cortocircuitos a VBUS. La eficiencia de la solución es superior al 91 % con interruptores USB a una entrada de 12 V.

Funciones
  • Diseño de referencia totalmente integrado para puerto orientado hacia abajo (DFP) USB Type-C.
  • Protección contra cortocircuito a VBUS en DP_IN y DM_IN
  • Protección IEC contra descargas electrostáticas en CC1/CC2 y DP_IN/DM_IN
  • Protocolos de carga DCP USB BC1.2 compatibles
  • Alta eficiencia de hasta 91.7 % con carga completa
Opciones de tensión de salida PMP40269.1 PMP40269.2
Tensión de entrada (Min) (V) 7 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.4 1.5
Potencia de salida (W) 12 7.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE26.PDF (943 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUW3.PDF (115 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUW2.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUW5.ZIP (29 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEB7.ZIP (549 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUW4.PDF (744 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUW1.PDF (110 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMS3655 — Convertidor reductor síncrono de 5,5 A, 36 V y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS2549 — Controlador de puerto de carga USB e interruptor de alimentación de 3 A con compensación de cable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25821 — Controlador USB Type-C® e interruptor de alimentación de 1.5 A
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
* Informe de prueba PMP40269 Test Results 19/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos