PMP40274

Información general

El PMP40274 es una solución de diseño de referencia de módulo de potencia para aplicaciones de tren de potencia. El módulo permite una alta eficiencia con el rectificador sincrónico de retorno en modo de conducción continua. La eficiencia es superior al 88 % a carga completa. Este diseño cuenta con una potencia en espera de <0.2 W. Las funciones integradas UVLO, OVP y salida OVP, OCP mejoran la fiabilidad del sistema de potencia. El diseño se logra en un formato compacto (50.8 mm X 40.6 mm X 15 mm).

Funciones
  • Topología de retorno del rectificador sincrónico
  • Menor potencia en reposo
  • bloqueo por baja tensión de entrada, protección contra sobretensión, protección contra sobretensión de salida
  • Protección contra sobrecorriente de salida con reintento automático
  • Tamaño (long. x an. x alt.): 50.8 mm × 40.6 mm × 15 mm
Opciones de tensión de salida PMP40274.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDH1.PDF (790 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRS85.PDF (171 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS84.PDF (35 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS87.ZIP (29 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDQ3.ZIP (359 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS86.PDF (965 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS83.PDF (162 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba PMP40274 Test Results 15/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos