PMP40281

Información general

Este diseño de referencia es una tarjeta de control para convertidor LLC. Integra todas las funciones esenciales para controlar un convertidor LLC, incluidos el arranque de alta tensión, la descarga del condensador X y los controladores para los transistores de efecto de campo de potencia. Al emplear el modo de carga avanzado, también puede ayudar al convertidor LLC a lograr una potencia en espera ultrabaja incluso con la corrección del factor de potencia encendida. Además, el PMP40281 es muy flexible para que el usuario lo evalúe y adecuado para cualquier potencia nominal de una placa de potencia LLC. Es fácil configurar una prueba de banco con una etapa de potencia existente mediante conexiones sencillas. 

Funciones
  • Solución de chip único con funciones esenciales para LLC
  • Arranque y conductor de alta tensión integrados
  • La mejor respuesta de carga y transición de línea de su clase
  • Bajo consumo de potencia en modo de espera
  • Descarga del condensador x
Opciones de tensión de salida PMP40281.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10
Potencia de salida (W) 240
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDH7.PDF (252 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRSB5.PDF (190 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSB4.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSB7.ZIP (1347 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDQ9.ZIP (485 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSB6.PDF (500 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSB3.PDF (136 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC256301 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256302 — Controlador resonante LLC con inicio de alta tensión que permite una potencia en espera baja

Hoja de datos: PDF
Controladores de CA/CC

UCC256303 — Controlador resonante LLC que permite una baja potencia en espera

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256304 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP40281 Test Results 18/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos