PMP40312

Información general

PMP40312 es un diseño de referencia de cargador de auto USB Type-C™ PD de doble puerto. El rango de tensión de entrada normal del diseño es de 9 V a 14.5 V, y la tensión de entrada máxima puede ser de hasta 42 V. La configuración analógica pura para el controlador de fuente USB type-C TPS25740B facilita la negociación del PD. La solución admite 4 conjuntos de opciones de tensión de salida, incluidos 5 V/9 V/12 V/15 V. Cada puerto proporciona un máximo de 32.5 W de potencia de salida para el dispositivo USB Type-C. Esta solución consigue una alta eficiencia ya que en el diseño se implementan un controlador de carga Buck-Boost de batería SMBus BQ25700A y un controlador de carga Buck-Boost de batería I2C BQ25703A.

Funciones
  • Diseño de doble canal USB Type-C™ PD DFP
  • Salida de 5 V, 9 V, 12 V, 15 V 32.5 W x 2 V con amplio rango de entrada de 5 ~ 36 V
  • Protección IEC ESD y cortocircuito a VBUS para líneas CC y D+/D-
  • Diseño controlado digitalmente utilizando componentes de bajo costo
  • Tamaño reducido con un bajo recuento de componentes
Opciones de tensión de salida PMP40312.1 PMP40312.2 PMP40312.3 PMP40312.4 PMP40312.5 PMP40312.6 PMP40312.7 PMP40312.8
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5 5 5 5 5 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 42 42 42 42 42 42 42 42
Tensión de salida (Nom) (V) 5 9 12 15 5 9 12 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3 2.7 2.17 3 3 2.7 2.17
Potencia de salida (W) 15 27 32.4 32.55 15 27 32.4 32.55
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE29.PDF (3135 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUY3.PDF (439 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUY2.PDF (114 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUY5.ZIP (26 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEC1.ZIP (672 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUY4.PDF (2280 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUY1.PDF (454 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25700A — Controlador de carga de batería reductor-elevador NVDC de 1-4 celdas SMBus con monitor del sistema y

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25703A — Controlador de carga de batería reductor-elevador NVDC de 1-4 celdas I2C con monitor del sistema y p

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2402 — MCU de 16 MHz con 8 KB Flash, 256B SRAM, SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3USB221A-Q1 — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2, con protección con

Hoja de datos: PDF | HTML
IC de protección de puertos USB

TPD6S300 — Protector de puerto USB Type-C™: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 6 c

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25740B — Controlador de fuente USB tipo C™ y PD USB
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
* Informe de prueba PMP40312 Test Results 19/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos