PMP40473

Información general

Se trata de un diseño de referencia de flyback cuasirresonancia (QR) para aplicaciones industriales, que ilustra cómo convertir tensión de entrada de CA de 85 V a 115 V en varias salidas aisladas: 24 V/0.5 A, 12 V/0.9 A y 15 V/20 mA con el controlador UCC28600 La conmutación cuasi-resonante del UCC28600 permite que este diseño logre una eficiencia máxima de hasta 87.5%, mientras que las pérdidas en vacío son menores a 82 mW.

Funciones
  • Genera múltiples tensiones de salida aisladas que mitiga el ruido entre salidas
  • Permite el funcionamiento en espera con bajo consumo de potencia (menos de 82 mW) sin carga
  • Proporciona una conversión eficiente de la energía con más del 87.5 % de eficiencia máxima
Opciones de tensión de salida PMP40473.1 PMP40473.2 PMP40473.3
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 115 115 115
Tensión de salida (Nom) (V) 24 12 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5 1 .02
Potencia de salida (W) 12 12 .3
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT072.PDF (2113 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYL7.PDF (124 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYL6.PDF (154 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYL9.ZIP (900 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF76.ZIP (872 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYL8.PDF (861 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYL5.PDF (164 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28600 — Controlador de retorno en modo ecológico casi resonante de 8 pines

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba 85 - 115-Vac input to isolated three-output flyback reference design 7/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos