PMP40488

Información general

Este diseño de referencia emplea un controlador boost/flyback/SEPIC LM5155 para proporcionar salidas de 6 W con topología SEPIC de salida doble. La entrada es de 12-VCC y las salidas son ±60 V/50 mA. La frecuencia de conmutación está ajustada a 500 kHz. Este diseño alcanza una eficiencia máxima del 88.2 %. La regulación cruzada del carril -60-V está dentro de ±4 % en el rango de carga total. El pin de control de voltaje externo es opcional para regular el voltaje de salida de 0~60 V. La alta eficiencia y las pequeñas dimensiones de PCB (25 mm x 14 mm x 4.5 mm) hacen que el diseño sea adecuado para la aplicación de sonda de ultrasonido portátil.

Funciones
  • Salidas ±60-V/50-mA simétricamente con opción programable de 0 a 60 V mediante señal de control externa
  • 88.2 % de eficiencia máxima
  • Regulación cruzada dentro de ±4% del carril de -60-V
  • Frecuencia de conmutación de 500 kHz para una PCB pequeña
Opciones de tensión de salida PMP40488.1 PMP40488.2
Tensión de entrada (Min) (V) 9 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 12 12
Tensión de salida (Nom) (V) 60 -60
Amperímetro de salida (Máx) (A) .05 -.05
Potencia de salida (W) 3 3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Sepic- CCM Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT071B.PDF (1790 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYL2.PDF (71 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYL1B.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYL4B.ZIP (479 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF75.ZIP (451 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYL3.PDF (238 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYL0B.PDF (131 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz
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
* Informe de prueba 6-W Dual-Output SEPIC Converter Reference Design (Rev. B) 21/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos