PMP40544

Información general

Este diseño de referencia es para un cargador USB Tipo-A para uso automotriz compatible con extremo cercano de USB-IF de 3 m. El TPS25840-Q1 se utiliza como regulador CC-CC e interruptor de datos y el TUSB217-Q1 se utiliza como acondicionador de señal de alta velocidad para mejorar la calidad de la señal. La eficiencia de la solución es del 93.3 % con una salida de 12 W, lo que produce un aumento de temperatura de solo 20.5 °C. La compensación de la caída del cable programable ayuda a los dispositivos portátiles a cargar a una corriente y tensión óptimas con cargas pesadas. La prueba de conformidad ocular de alta velocidad USB 2.0 se supera en el diseño con un cable de hasta 3 metros.

Funciones
  • Buen rendimiento ocular con un cable de hasta tres metros
  • Eficiencia del 93.3 % con una salida de 12 W
  • Aumento de temperatura de solo 20.5 °C.
  • Compensación de caída del cable programable para una carga óptima
Opciones de tensión de salida PMP40544.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.4
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT149.PDF (2113 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM333.PDF (103 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM332.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM335.ZIP (937 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFP3.ZIP (2184 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM334.PDF (676 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM331.PDF (179 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD85312Q3E — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, fuente común doble SON de 3 mm x 3, 14 mOhm

Hoja de datos: PDF
Redrivers y multiplexores USB

TUSB217-Q1 — Acondicionador de señal de alta velocidad USB 2.0 con refuerzo de CC, CDP integrado, alimentación am

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores USB-A

TPS25840-Q1 — Convertidor de puerto de carga SDP/CDP USB-A con protección STB y compensación de cable

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25830A-Q1 — Convertidor de puerto de carga USB tipo C® y SDP/CDP con protección contra cortocircuito a batería y
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
* Informe de prueba Automotive USB Type-A Charger Reference Design With 3-m USB-IF 19/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos