PMP40555

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor flyback aislado de entrada amplia, salida 12 V y 2 A que utiliza el LM5155. La frecuencia de conmutación es de 250 kHz y la eficiencia máxima del sistema es del 89.19 % en la entrada de 24 V. La regulación de carga en el rango de entrada está dentro de ±0.5 %. La ondulación de pico a pico de la salida está dentro de 296 mV bajo carga transitoria de 1 A a 2 A con una velocidad de subida de 1 A/us.

Funciones
  • Amplio rango de entrada
  • Frecuencia de conmutación de 250 kHz
  • 89.19 % de eficiencia máxima
  • Regulación de carga en un ±0.5 % en todo el rango de entrada
Opciones de tensión de salida PMP40555.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT145.PDF (2064 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM277.PDF (107 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM276.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM279.ZIP (660 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFO1.ZIP (1545 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM278.PDF (552 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM275.PDF (183 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431LI — Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración
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
* Informe de prueba 9~60-Vdc Input, 12-V/2-A Output Flyback Reference Design 17/10/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos