PMP40589

Información general

Este diseño de referencia es un módulo de alimentación de retorno aislado de doble salida para una única polarización de controlador IGBT que utiliza el convertidor buck síncrono TPS54308. El convertidor genera una salida no aislada de +3.3 V con capacidad de corriente de 400 mA y dos salidas aisladas de +15 V y –8 V con capacidad de corriente de 80 mA de un rango de tensión de entrada de 9 V a 22 V.

Funciones
  • El nivel de aislamiento de 1.25 kV mitiga el ruido entre la salida y la entrada
  • Precisión del 1 % en cada salida de 3.3 V para cumplir con las especificaciones de alta precisión
  • Diseño compacto con transformador de bajo perfil, que permite una fácil integración en el sistema final
Opciones de tensión de salida PMP40589.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT162.PDF (1976 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM467.PDF (106 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM466.PDF (134 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM469.ZIP (52 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFS2.ZIP (438 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM468.PDF (425 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM465.PDF (230 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54308 — Convertidor reductor síncrono FCCM de 350 kHz y entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 3 A
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
* Informe de prueba 2-W Auxiliary Power Supply for a Single IGBT Driver Reference Design 17/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos